製品の公開
Color Maxo Pendant
Color Maxo Pendant
Color Maxo Pendant
Color Maxo Pendant
Color Maxo Pendant
Color Maxo Pendant
    Dutton Brown

    Color Maxo Pendant

    Google翻訳”,

    精度と存在感の両方を重視する人のために設計された Color Maxo ペンダント 13 インチは、CNC 加工されたアルミニウムの耐久性のある構造と特徴的な平行延長ロッドを組み合わせ、自信に満ちたモダンなプロファイルを実現しています。

    マットなガラスドラムシェードは、柔らかなフィレットエッジが施され、均一な配光と優れた耐久性を実現します。ミネソタ州でオーダーメイドで製作されるこの器具は、13種類の粉体塗装カラーと3種類の仕上げからお選びいただけます。さらに、交換可能なUNOスレッドシェードによる柔軟性も備えています。モダンなキッチン、玄関ホール、ゲストルームなど、住宅にも商業施設にも最適な、ワンランク上の選択肢です。

    仕様
    • Dimensions

      Shade diameter varies by SKU.
      SKU: 40111-8 = Shade diameter = 8"
      SKU: 40111-13 = Shade diameter = 13"
      Canopy diameter: 5"

      Hanging Height

      Varies by SKU in 6" increments.
      Minimum hanging height: 24"
      Maximum hanging height: 131" 
      Available in flush mount: Hanging height = 13"

      Add-on extension rods available. Downloads include flush mount version which includes the shortest rod allowed for the SKU to install as flush as possible.

      Weight

      2 - 10 lb (varies by hanging height)

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulb not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-maxo-pendant-lighting
    • コレクションセットLighting
    • コレクションPendants
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-26
    • エディション1
    • 高さ(inch)35
    • 幅(inch)13
    • 奥行き(inch)13
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)