製品を公開する
Color Pilot Flush Mount 29"
Color Pilot Flush Mount 29"
Color Pilot Flush Mount 29"
Color Pilot Flush Mount 29"
Color Pilot Flush Mount 29"
Color Pilot Flush Mount 29"
    Dutton Brown

    Color Pilot Flush Mount 29"

    Google翻訳,

    Color Pilot Flush Mount 29インチは、ミッドセンチュリーモダンにインスパイアされた、アルミニウムと真鍮製の直線型シーリングライトです。幅29インチ、キャノピーは5インチ×1インチで、天井から10インチの高さに取り付けられます。14色のカラーバリエーションがあり、真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げから選べます。重量は2ポンドです。傾斜天井やアーチ型天井にも水平に取り付けられる、吊り下げ直角回転オプションがあります。このオプションは注文時に指定する必要があります。

    この照明器具には、それぞれ最大15ワットのE26ミディアムベースソケットが2つあり、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応の電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。低く直線的な形状は、メインバスルーム、ウォークインクローゼット、屋根付きポーチ、ブティックの試着室など、狭いスペースに適しています。ホテルやオフィスの廊下に複数設置すれば、長く均一で安定した光を提供します。47インチのフラッシュマウント、同色のペンダントライト、パイロットウォールライトで、プロジェクト全体にデザインを統一できます。

    仕様
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Width: 29", Canopy Size: 5" x 1"

      Hanging Height

      10"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • 固有参照番号color-pilot-flush-mount-29
    • 製品ファミリPilot Flush Mount
    • 製品グループFlush Mounts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-20
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)10
    • 幅(インチ)29
    • 奥行き(インチ)29
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 副素材真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)2
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名称Luminaires
    • Uniclass 2015 コードEF_70_80
    • Uniclass 2015 説明Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClass 番号23-35 47 11
    • OmniClass タイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品