Color Pilot Flush Mount 47インチは、ミッドセンチュリーモダンにインスパイアされた、アルミニウムと真鍮製の直線型シーリングライトです。幅47インチ、キャノピーは5インチ×1インチで、天井から10インチの高さに取り付けられます。14色のカラーバリエーションがあり、真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げから選べます。重量は3ポンドです。傾斜天井やアーチ型天井にも水平に取り付けられる、吊り下げ直角回転オプションがあります。このオプションは注文時に指定する必要があります。
この照明器具には、それぞれ最大15ワットの定格を持つE26ミディアムベースソケットが2つあり、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線で、対応する壁面調光器で調光可能な電球を使用すれば調光可能です。米国とカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。長く低いプロファイルは、ペンダントライトでは高すぎる部屋、例えば標準的な天井のキッチン、主浴室、屋根付きポーチ、レストランのダイニングルーム、小売店のディスプレイ壁の上などに適しています。ホテルの廊下やオープンオフィスに複数設置すれば、長い空間を均一に照らすことができます。29インチのフラッシュマウント、同色のペンダント、パイロットウォールライトで、プロジェクト全体にデザインを統一できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |