Color Visage Sconce 6インチは、直径6インチの手吹きガラス製グローブ2個と、レーザーカットされた直径6インチのアクリル製ディスクバックプレート(カラー)を組み合わせた、球形ウォールランプです。高ゲージの真鍮パーツが使用されています。高さは14インチ、壁からの突出部は9.5インチで、バックプレートの色は14色、仕上げは真鍮、ニッケル、ブラックから選べ、重さは4ポンドです。グローブは、背後のカラーディスクを背景に、あらゆる方向に柔らかく拡散した光を放ちます。
この壁付け照明器具は、E26口金の中型ソケットを2つ備えており、それぞれ最大9ワットまで対応し、LED電球または白熱電球(電球は別売)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しており、垂直または水平に取り付けることができます。メインバスルームやホテルの客室の洗面台にペアで設置したり、レストランやカフェの壁に沿って繰り返し設置したり、ブティックホテルのラウンジ、または色で空間を彩ることができる子供部屋や小児科の待合室などに最適です。透明なバックプレートバージョンは、Visage Sconce 6インチとして販売されています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |