ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
クラウンシャンデリアは、真鍮無垢材を使用した大型シャンデリアです。5本のアームには、それぞれ2つの8インチの手吹きオパールガラスグローブがY字型に斜めに配置されています。本体サイズは幅32インチ、高さ11インチです。真鍮、ニッケル、ブラックの3色からお選びいただけます。
Crownは、最大9ワットのE26ソケットが10個配線されており、対応する調光器で調光可能です。湿気の多い場所での使用に適したUL規格認定品で、延長ロッドを使用して19~31インチまで吊り下げることができます。天井にぴったりと取り付けられ、アームは星のようなパターンを形成します。この照明器具は、大きな円形または正方形のダイニングテーブル、ホワイエ、壮大なエントランスに最適です。傾斜天井用の吊り下げ用延長パーツもご用意しています。住宅および商業施設のインテリア、ホテルのロビーやレストランなどにも最適です。また、Color Crown Chandelier 32インチとして、14色展開もございます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。