製品の公開
Twink Sconce
Twink Sconce
Twink Sconce
Twink Sconce
Twink Sconce
    Dutton Brown

    Twink Sconce

    Google翻訳”,

    トゥインク・スコーンスは、アルミニウムと真鍮製の小型シングルライト照明器具で、直径5インチの丸型バックプレートに電球が1つ露出しています。奥行きはわずか3.5インチで、壁面にも天井にも取り付け可能なので、一般的な壁付け照明よりも設置場所の選択肢が広がります。真鍮、ニッケル、ブラックの3色展開で、各照明器具はミネアポリスで受注生産されています。

    コンパクトなサイズなので、階段や廊下に複数個並べて設置したり、玄関、廊下、浴室などに単体で設置したりするのに最適です。米国とカナダのUL規格認定の湿気の多い場所での使用に対応しており、住宅はもちろん、ホテル、レストラン、オフィスなどにも適しています。E26口金ソケット1個を備えた直結配線式で、対応する電球と壁面調光器を使用すれば調光も可能です。

    カラートゥインク・ウォールランプとして、14色展開もございます。

    仕様
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique reftwink-sconce
    • コレクションセットTwink Sconce
    • コレクションWall Sconces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-14
    • エディション1
    • 奥行き(inch)3.5
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)