製品の公開
EAE Lighting - BLOOM RECESSED MOUNTED
EAE Lighting - BLOOM RECESSED MOUNTED
EAE Lighting - BLOOM RECESSED MOUNTED
    EAE Group

    EAE Lighting - BLOOM RECESSED MOUNTED

    5つ星のうち4.44.4(16 レビュー)
    Google翻訳”,
    BLOOM V6は単なる照明器具ではありません。空間に美しさと効率性を同時にもたらす光の芸術です。病院から学校、オフィスから店舗まで、モダンなデザインと高度なLED技術で、他とは一線を画します。すっきりとしたラインが空間に優雅さを添えると同時に、グレアをコントロールするオパールディフューザーが完璧なバランスで光を拡散します。最もシンプルな光の形、BLOOM V6で、空間に活気を与えましょう。
    仕様
    • Housing: Sheet Metal Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Optic Angles: -

      IP: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK02

      Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

      Power: 17W / 37W / 40W / 50W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

      Housing Colors: RAL 9003

      Installation: Recessed mounted

    技術仕様
    • Unique refbloom_recessed_mounted
    • コレクションセットEAE Lighting
    • コレクションRecessed Mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ