製品の公開
EAE Lighting - STL PENDANT
EAE Lighting - STL PENDANT
    EAE Group

    EAE Lighting - STL PENDANT

    5つ星のうち4.54.5(24 レビュー)
    Google翻訳”,
    STLは、単体モジュールとして、または長いライン状に組み合わせて途切れることのない直線照明システムとして使用できます。表面に設置できるだけでなく、取り付け用アクセサリーを使用することで、ペンダント照明としてリビングスペースにスタイリッシュな雰囲気を添えることができます。STLは設置場所に新たな雰囲気を演出し、建築エリアに必要な途切れることのない照明を提供します。
    仕様
    • Housing: Aluminium Extrusion Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      IP: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK03

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Installation: Pendant

      Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    技術仕様
    • Unique refstl_pendant
    • コレクションセットEAE Lighting
    • コレクションSurface / Pendant Mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ