製品の公開
EAE Lighting - BRICK SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - BRICK SURFACE MOUNTED

Google翻訳”,
BRICKは、様々なサイズとバリエーションをご用意しています。コンパクトなボディデザインと、グレアを発生させない奥行きのある光源配置により、あらゆるインテリアの局所照明から全体照明まで、あらゆるニーズに完璧に応えます。スタイリッシュな表面実装型デザインで、現代的な照明コンセプトにソリューションを提供します。
仕様
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical System: Reflector

    Optical Angles: 24° / 36°

    Optical Cover: Transparent Diffuser

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W

    Lumen Value: 692 lm / 866 lm / 1099 lm / 1195 lm

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Surface Mounted

技術仕様
  • Unique refbrick_surface_mounted
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションSurface / Pendant Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ