製品の公開
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
    EAE Group

    EAE Lighting - COZAR

    Google翻訳”,
    COZARは、PC素材のみで作られた共押出成形ボディにより、ミニマルな外観を実現しています。接続部のない設計により、高いIP保護等級を備え、ルーメン出力と長さの調整が可能です。COZARは、省エネ照明が必要な場所に最適な、経済的で最適な照明ソリューションです。
    仕様
    • Housing: Plastic Extrusion Body and Plastic Finishing

      Diffuser: PC Diffuser

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP65

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 19 W / 23 W / 29 W / 40 W / 55 W / 75 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

      Housing Colors: RAL 7021

      Installation: Surface mounted / Pendant

    技術仕様
    • Unique refcozar
    • コレクションセットEAE Lighting
    • コレクションLinear Etanj
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ