製品の公開
EAE Lighting - GALIS NG
EAE Group

EAE Lighting - GALIS NG

Google翻訳”,
GALIS NGは、高いIP保護等級のボディを備え、駐車場、倉庫、湿気の多い場所に最適です。前面はすりガラスまたは透明ガラスのオプションがあり、破損やひび割れに強い構造となっています。貫通配線によるシリアルパス配線も可能です。
仕様
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Diffuser: Transparent Glass

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 18 W / 28 W / 39 W / 55 W / 77 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Housing Colors: RAL 9006

    Operating Temperature Range: -25 °C / +40 °C

    Installation: Surface mounted

技術仕様
  • Unique refgalis_ng
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションLinear Etanj
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ