製品を公開する
EAE Lighting - GIZA L4 HR V5
EAE Group

EAE Lighting - GIZA L4 HR V5

Google翻訳,
GIZA L4は、水平と垂直の2種類の形状で表面実装可能なため、インテリア照明に全く新しい視点をもたらします。店舗、美術館、展示ホールなどの屋内空間を最適に照らします。レンズ光学系により、50°と80°の完璧な配光を実現し、様々なエリアに適した柔軟な照明ソリューションを提供します。美しさと機能性を兼ね備えたデザインは、建築空間にモダンな雰囲気を添えます。
仕様
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Lens + Reflector (Black)

    Optical Angles: 50° / 80°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 14 W

    Source of Light: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Surface Mounted

技術仕様
  • 固有参照番号giza_l4_hr_v5
  • 製品ファミリEAE Lighting
  • 製品グループDownlight / Spotlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • 版番号1
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ