製品の公開
EAE Lighting - LORINA
EAE Lighting - LORINA
    EAE Group

    EAE Lighting - LORINA

    Google翻訳”,
    Lorina NGは、超低グレア値(UGR<16)により、オフィス、教室、そして一般的な屋内空間において、卓越した照明の快適さを提供します。天井にスムーズに設置できる埋め込み型デザインは、すっきりとしたモダンな外観を実現します。様々なワット数と色温度を揃えており、効率性と視覚的な快適性を維持しながら、柔軟な照明計画をサポートします。
    仕様
    • Housing: Sheet Metal Housing

      Diffuser: Lens

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK02

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 28 W / 41 W / 54 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

      UGR factor: UGR <16

      Housing Colors: RAL 9003

      Installation: Recessed mounted

    技術仕様
    • Unique reflorina
    • コレクションセットEAE Lighting
    • コレクションRecessed Mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ