製品を公開する
EAE Lighting - LUXO V3
EAE Group

EAE Lighting - LUXO V3

Google翻訳,
LUXO V.3は、独創的でコンパクトなデザインと丸みを帯びたラインにより、階段や通路などの照明に最適です。人感センサーを搭載し、長期間使用されていない空間でも高い省エネ効果を発揮します。
仕様
  • Housing: PC Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP40

    IK Impact Resistance Class: IK02

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 7 W

    Light Source: SMD LED

    Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: -

    Installation: Surface-Mounted

技術仕様
  • 固有参照番号luxo_v3
  • 製品ファミリEAE Lighting
  • 製品グループSurface / Pendant Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • 版番号1
関連
  • 主要素材ポリカーボネイト
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 直付け照明
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ