製品の公開
EAE Lighting - ORI Y MINI
EAE Group

EAE Lighting - ORI Y MINI

Google翻訳”,
ORI Y MINIは、丸型と角型の2種類をご用意しています。従来のLED照明器具よりも高効率で省エネ性に優れています。光源を深く配置することでグレアを抑え、快適な照明を実現します。埋め込み型設計により、設置場所のスペースを節約し、建築空間に美しくスタイリッシュな印象を与えます。
仕様
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical System: Reflector

    Optical Angles: 24° / 36°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 15 W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Plasterboard

技術仕様
  • Unique refori_y_mini
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションDownlight / Spotlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ