製品の公開
EAE Lighting - PB2 PB V2
EAE Group

EAE Lighting - PB2 PB V2

Google翻訳”,
ポールマウント型LED照明器具PB2は、3アームの円形ボディデザインにより、景観照明や都市照明に最適です。IP65保護等級により防塵・防水性能を備え、オパール拡散板により均一な照明を実現します。
仕様
  • Housing: Aluminium Housing

    Optic: Opal diffuser

    Power: 40 W / 60 W

    Light Source: Mid Power LED

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 6500K

    IP: IP65

    CRI: >80

    Colors: Black (SW 306G)

    Installation: Pole Mounted

技術仕様
  • Unique refpb2_pb_v2
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションRoad & Street Lighting
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 21 23
  • OmniClassタイトルStreet and Roadway Lighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ