製品の公開
EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT MP
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT MP

Google翻訳”,
汎用HID投光器の効率的な代替品として、幅広い光学系の選択肢を備え、低照度エリア、建物周辺、ファサード照明など、幅広いニーズに対応します。超軽量・コンパクトな筐体設計により、最高の性能、容易な設置、高い機械耐性を実現したPROLIT KOMPAKTは、多目的投光器アプリケーションに最適なソリューションです。DALI、1-10V、DIMKO制御オプションをご用意しています。
仕様
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 18° / 23° / 35° / 46° / 60° / 90° / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 70 W / 95 W

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

    CRI: >80

    Light Source: Mid Power LED

    Operating Temperature Range: -30 °C / +55 °C

    Housing Colors: SW 306G

    Installation: Floor Mounting

技術仕様
  • Unique refprolit_kompakt_mp
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションFloodlights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ