製品を公開する
EAE Lighting - PROLIT PLUS
EAE Lighting - PROLIT PLUS
    EAE Group

    EAE Lighting - PROLIT PLUS

    5つ星のうち4.34.3(11 件のレビュー)
    Google翻訳,
    Prolit投光器ファミリーの新製品、PROLIT PLUSは、高性能、完璧な照明品質、そして最大限の視覚的快適性を備え、あらゆるプロフェッショナルな屋外作業場やスポーツエリアに最適です。小型化されたハウジングと最適化された技術仕様を備えたPROLIT PLUSは、一般オープンエリア、港湾ターミナル、空港エプロン、道路トンネルの照明要件を完璧に満たす4つのバリエーションをご用意しています。
    仕様
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

      Optic Angles: 16° Lens / 27° Lens / 52° Lens / 98° Lens / Asymmetric Lens

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240 V AC

      Power: 200 W / 270 W / 308 W / 310 W / 341 W / 400 W

      Light Source: Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K / RED

      CRI: >70

      Operating Temperature Range: -30 °C / +50 °C

      Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

      Installation: Floor Mounted

    技術仕様
    • 固有参照番号prolit_plus
    • 製品ファミリEAE Lighting
    • 製品グループFloodlights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-10
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC 名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC コード3911
    • Uniclass 2015 コードEF_70_80
    • Uniclass 2015 説明Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClass 番号23-35 47 11
    • OmniClass タイトルLighting Fixtures

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ