製品の公開
EAE Lighting - PROLIT PLUS NG
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT PLUS NG

Google翻訳”,
Prolit投光器ファミリーの新製品、Prolit Plusは、高性能、完璧な照明品質、そして最大限の視覚的快適性を備え、あらゆるプロフェッショナルな屋外作業場やスポーツエリアに最適です。小型化されたハウジングと最適化された技術仕様を備えたProlit Plusは、一般オープンエリア、港湾ターミナル、空港エプロン、道路トンネルの照明要件を完璧に満たす4つのバリエーションをご用意しています。
仕様
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 16° Lens / 27° Lens / 52° Lens / 98° Lens / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240 V AC

    Power: 195 W / 261 W / 308 W / 357 W / 400 W

    Light Source: Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K / RED

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -30 °C / +50 °C

    Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

    Installation: Floor Mounted

技術仕様
  • Unique refprolit_plus_ng
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションFloodlights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ