製品の公開
EAE Lighting - RA2
EAE Group

EAE Lighting - RA2

5つ星のうち4.74.7(13 レビュー)
Google翻訳”,
最小限のエネルギーと最大限の快適さで屋外照明を提供する RA2 は、モダンな外観と LED テクノロジーが提供する多くの利点により、長年にわたって優れたパフォーマンスを発揮します。
仕様
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: 110° / 100°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 30 W / 54 W / 65 W / 103 W

    Light Source: Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5000K / 6500K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -40 °C / +60 °C

    Housing Colors: Black (SW 306G)

    Installation: Direct Mounting

技術仕様
  • Unique refra2
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションRoad & Street Lighting
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Roadway or highway lighting
  • UNSPSC39111603
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ