製品の公開
EAE Lighting - RA3
EAE Group

EAE Lighting - RA3

5つ星のうち4.64.6(14 レビュー)
Google翻訳”,
RA製品ファミリーの新製品であるRA3は、最大28,000ルーメンの出力を実現する最適化されたハウジングと2種類の光学系を備え、ME1-ME2クラスの街路照明のあらゆる要件を完璧に満たすように設計されています。繊細な可動域を備えたスマートな取り付けキットにより、設置も容易です。RA3は最大135 lm/Wの効率を実現する高い省エネ性能を備え、新規プロジェクトにも置き換えプロジェクトにも最適です。DALIおよびRFワイヤレスシステム制御オプションもご用意しています。
仕様
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: 100° / 110° / WB° / XW°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 112 W / 136 W / 150 W / 160 W / 218 W

    Light Source: Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -40 °C / +50 °C

    Housing Colors: Black (SW 306G)

    Installation: Pole

技術仕様
  • Unique refra3
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションRoad & Street Lighting
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Roadway or highway lighting
  • UNSPSC39111603
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ