製品を公開する
EAE Lighting - RERERO NG
EAE Group

EAE Lighting - RERERO NG

Google翻訳,
EAE AydınlatmaのLED照明器具RERERO NGは、省エネ、耐久性、そしてモダンなデザインを兼ね備え、高天井屋内照明に最適です。LED技術により、省エネと環境への配慮を実現しています。RERERO NGは、色温度のカスタマイズが可能です。表面実装が可能で、設置とメンテナンスが容易です。耐久性の高い強化ガラスとIP60の高い保護等級により、長寿命を実現しています。
仕様
  • Housing: Sheet Steel RAL 7035 Texture

    Diffuser: Tempered Sanded Glass

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP64

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V

    Power: 70 W / 106 W / 150 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5000K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: RAL 7035

    Installation: Surface-Mounted

技術仕様
  • 固有参照番号rerero_ng
  • 製品ファミリEAE Lighting
  • 製品グループHigh Bay - Low Bay
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • 版番号1
関連
  • 主要素材スチール、亜鉛コーティング
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 直付け照明
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ