製品を公開する
EAE Lighting - REVOLED X NG
EAE Group

EAE Lighting - REVOLED X NG

Google翻訳,
EAE Lightingは、高天井産業用照明における卓越した専門技術を、新世代のREVOLED-X NGシリーズで結実させました。NGシリーズは、電子部品の再設計により長寿命を実現しています。改良された本体により完璧さに一歩近づいただけでなく、特に生産施設で求められる高い天井高の要求にも、性能を犠牲にすることなく、より経済的な方法で応えます。
仕様
  • Housing: Aluminum Extrusion

    Diffuser: Tempered glass with security film

    Optic Angles: 60°

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 67 W / 90 W / 132 W / 142 W / 199 W / 233 W / 260 W / 337 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 9006

    Installation: Surface-Mounted

技術仕様
  • 固有参照番号revoled_x_ng
  • 製品ファミリEAE Lighting
  • 製品グループHigh Bay - Low Bay
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • 版番号1
関連
  • 主要素材 押出成形 [アルミ]
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 直付け照明
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ