製品の公開
EAE Lighting - REVOLEDX NG 5050
EAE Group

EAE Lighting - REVOLEDX NG 5050

Google翻訳”,
REVOLED-Xファミリーの新製品、REVOLED-X NG 50*50は、過酷な産業環境の照明ニーズを満たすよう、綿密に開発されました。美しいデザインで注目を集めると同時に、手頃な価格で予算に優しいソリューションを提供します。広ルーメンパッケージによるユニークな照明体験に加え、IP65保護等級とIK07-08耐衝撃性を備え、埃、湿気、その他の環境要因に対する高い耐性を備えています。LED技術の利点を活用することで、大幅な省エネと長寿命を実現します。
仕様
  • Housing: Aluminium Extrusion

    Diffuser: Tempered glass with security film

    Optic Angles: 60° - 90°

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 68 W / 90 W / 139 W / 153 W / 190 W / 240 W / 268 W / 285 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 9006

    Installation: Surface-Mounted

技術仕様
  • Unique refrevoledx_ng_5050
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションHigh Bay - Low Bay
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ