製品を公開する
EAE Lighting - SNAIL
EAE Group

EAE Lighting - SNAIL

Google翻訳,
最新のトレンドを取り入れたS-NAILは、美しいボディデザインとスポットライト機構を備え、オブジェクト、壁、絵画などの照明に最適です。多様な光量と多様なルーメン値が特徴です。優れた操舵性により、傾斜天井にも効果的に使用できます。
仕様
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Reflector / Transparent Glass

    Optical Angles: 15° / 30° / 45°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 20 W / 30 W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Recessed

技術仕様
  • 固有参照番号snail
  • 製品ファミリEAE Lighting
  • 製品グループDownlight / Spotlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • 版番号1
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ