製品を公開する
EAE Lighting - TORIA
EAE Lighting - TORIA
    EAE Group

    EAE Lighting - TORIA

    Google翻訳,
    TORIA は、コンパクトなハウジング寸法と均一な光分布により、IP 要件を必要としないあらゆるインテリアに最適です。
    仕様
    • Housing: Aluminium Extrusion Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC

      Power: 15 W / 24 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +50 °C

      Housing Colors: RAL 7021

      Installation: Surface Mounted

    技術仕様
    • 固有参照番号toria
    • 製品ファミリEAE Lighting
    • 製品グループLinear Etanj
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-03
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材 押出成形 [アルミ]
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - 直付け照明
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC 名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC コード391115
    • Uniclass 2015 コードEF_70_80
    • Uniclass 2015 説明Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClass 番号23-35 47 11
    • OmniClass タイトルLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II コードD5020
    • CSI UniFormat II タイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ