製品の公開
2GP COMPACT
EBARA Pumps Europe

2GP COMPACT

Google翻訳”,
2つの水平鋳鉄多段ポンプを備えたブースターセット自己換気式2極非同期モーターを備えた2つのCOMPACTシリーズポンプ、0.75 kWから始まる3相モーター用のIE3効率クラス、貯蔵タンクの設置用に設計されています(ご要望に応じて利用可能) 。
仕様
  • • Maximum liquid temperature: 40°C • Maximum operating pressure: 10 bar • Water with maximum presence of solids: 50 ppm (particle size 0.1-0.25 mm or less), no gas or corrosive and aggressive substances • Maximum chlorine content: 500 ppm • Altitude not exceeding 1000 m a.s.l.; • Humidity 50% without condensation • Ambient protected against atmospheric agents. • Cast iron pump body • Shaft in AISI 416 • Glass fibre reinforced technopolymer impeller • Mechanical seal in Ceramic/Carbon/NBR • IE3 motor starting from 0.75kW • Self-ventilated 2-pole asynchronous motor • Class of insulation F • IP44 Protection degree • Single-phase voltage 230V ±10% 50Hz, Three-phase voltage 230/400V ±10% 50Hz
技術仕様
  • Unique ref2GP-COMPACT
  • コレクションセットBooster sets with control panel
  • コレクションwith two centrifugal pumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • Uniclass2015コードPr_65_53_86_66
  • Uniclass2015詳細Pressure booster pumps
  • MasterFormat 2014 コード22 11 23.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDomestic-Water Packaged Booster Pumps

対応地域

ヨーロッパ
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
5つ星のうち4.4 4.4 (5)
5つ星のうち4.1 4.1 (13)