製品の公開
2GP EVMSG
EBARA Pumps Europe

2GP EVMSG

5つ星のうち4.84.8(8 レビュー)
Google翻訳”,
自己換気型2極非同期モーターを備えた2つのEVMSGシリーズポンプ、0.75kWから始まる3相モーター用のIE3効率クラス。このシステムには、交互ポンプ付きのコントロールパネルが標準装備されており、貯蔵タンクの設置用に設計されています(要求に応じて利用可能)。
仕様
  • • Maximum liquid temperature: 50°C, • Maximum operating pressure: 16 bar, • Water with maximum presence of solids: 50 ppm (particle size 0.1-0.25 mm or less), no gas or corrosive and aggressive substances • Maximum chlorine content: 500 ppm • Altitude not exceeding 1000 m a.s.l.; • Humidity 50% without condensation • Ambient protected against atmospheric agents. • Cast iron pump body • Impeller and shaft in AISI 304 • Cast iron motor bracket • IE3 motor starting from 0.75kW • Self-ventilated 2-pole asynchronous motor • Class of insulation F • IP55 protection degree • Single-phase 230V±10% voltage three phase 230/400V ±10% (up to 4 kW) three phase 400/690 ±10% (starting from 5.5 kW)
技術仕様
  • Unique ref2GP-EVMSG
  • コレクションセットBooster sets with control panel
  • コレクションwith two centrifugal pumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • Uniclass2015コードPr_65_53_86_66
  • Uniclass2015詳細Pressure booster pumps
  • MasterFormat 2014 コード22 11 23.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDomestic-Water Packaged Booster Pumps

対応地域

ヨーロッパ
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
5つ星のうち4.4 4.4 (5)
5つ星のうち4.1 4.1 (13)