製品の公開
2GPE MATRIX E-SPD
EBARA Pumps Europe

2GPE MATRIX E-SPD

Google翻訳”,
ステンレス鋼油圧を備えた2つの水平多段ポンプを備えたブースターセット自己換気2極非同期モーターを備えた2つのMATRIXシリーズポンプ、0.75kWから始まる3相モーター用のIE3効率クラス。 E-SPDインバーターを搭載した2GPEバージョンで、貯蔵タンクの設置用に設計されています(ご要望に応じてご利用いただけます)。
仕様
  • • Maximum liquid temperature: 50°C for 2GP MATRIX, 40°C for 2GPE MATRIX • Maximum operating pressure: 10 bar • Water with maximum presence of solids: 50 ppm (particle size 0.1-0.25 mm or less), no gas or corrosive and aggressive substances • Maximum chlorine content: 500 ppm • Altitude not exceeding 1000 m a.s.l.; • Humidity 50% without condensation • Ambient protected against atmospheric agents. • Pump body, impeller and shaft in AISI 304 • Mechanical seal in Ceramic/Carbon/EPDM • IE3 motor starting from 0.75kW • Self-ventilated 2-pole asynchronous motor • Class of insulation F • IP44 Protection degree • Single-phase voltage 230V ±10% 50Hz,Threephase voltage 230/400V ±10% 50Hz
技術仕様
  • Unique ref2GPE-MATRIX-E-SPD
  • コレクションセットBooster sets with two horizontal multi-stage pumps with stainless steel hydraulics
  • コレクションDomestic pressure GPE with inverter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • Uniclass2015コードPr_65_53_86_66
  • Uniclass2015詳細Pressure booster pumps
  • MasterFormat 2014 コード22 11 23.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDomestic-Water Packaged Booster Pumps

対応地域

ヨーロッパ
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
5つ星のうち4.4 4.4 (5)
5つ星のうち4.1 4.1 (13)