製品の公開
3DS SERIES
EBARA Pumps Europe

3DS SERIES

5つ星のうち4.94.9(16 レビュー)
Google翻訳”,
3DS SERIESは、鋳鉄製ボディとAISI304またはAISI316ステンレス鋼インペラーを備えたEBARAシリーズの密結合ポンプです。 3DS SERIESは、多くのアプリケーションに適した用途の広い範囲であり、信頼性、効率、およびコスト削減の点で大きな利点を提供します。次の用途に適しています。•住宅用、商業用、農業用、および産業用のきれいな水の取り扱い•圧力ブースターセット•暖房および空調システム•消防•農場およびスポーツセンターでの灌漑•洗浄システム
仕様
  • • Maximum working pressure: 10 bar • Liquid temperature range (clear water): - from -5°C to + 90°C for the standard version, - from -5°C to + 120°C for the special versions • MEI > 0,4 • Poles: 2 and 4 • Insulation class: F (rise temperature class B) • Protection degree: IP55 • Voltage: - Three phase 3~230/400V ±10% (up to 4 kW included) - Three phase 3~400/690V ±10% (from 5,5 kW and above) • Pump body in cast iron • Impeller in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel, in AISI 316 (EN 1.4401) for 3DS 65 SERIES • Shaft in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Mechanical seal: Standard = Ceramic/Carbon/NBR H = Graphite/Ceramic/FPM HS = Silicon carbide/Silicon carbide/FPM HW = Tungsten carbide/Tungsten carbide/FPM HSW = Silicon carbide/Tungsten carbide/FPM E = Graphite/Ceramic/EPDM • Motor support in cast iron • Back pull-out design: it allows removal of the motor, the coupling, the cantilever support and the impeller without compromising the housing of the pump body or removing the pipes • IEC standard motor is used. This makes easier to find a replacement motor, in case of necessity • Capacity: up to 138 m3/h • Total Head: up to 70 m
技術仕様
  • Unique ref3DS-SERIES
  • コレクションセットCentrifugal pumps
  • コレクションWith rigid coupling
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • UNSPSC名称Centrifugal pumps
  • UNSPSC40151503
  • Uniclass2015コードPr_65_53_86_12
  • Uniclass2015詳細Centrifugal pumps
  • MasterFormat 2014 コード43 23 13
  • MasterFormat 2014 タイトルOverhung Horizontal Centrifugal Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps

対応地域

ヨーロッパ
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
5つ星のうち4.4 4.4 (5)
5つ星のうち4.1 4.1 (13)