製品の公開
LPC(4)
EBARA Pumps Europe

LPC(4)

5つ星のうち3.63.6(10 レビュー)
Google翻訳”,
鋳鉄製のインラインシングル遠心ポンプ。次の用途に適しています。•住宅用、商業用、工業用の暖房、空調、循環システムでの液体の取り扱い用途:•高温の衛生水の取り扱い•一般的な低圧液体•冷却および空調システムで
仕様
  • • Total head: up to 67,5 m • Capacity: up to 300 m3/h •Max. pressure: 6 bar for LPC 32-100/40-100, 10 bar for the rest of the range •Liquid temperature (clear water):-10°C - +50°C for LPC 32-100, -10°C - +110°C •Poles: 2 and 4 •MEI > 0,4 •Insulation class: F •Protection degree: IP55 •Voltage:Three phase 3~230/400V ±10% up to 4 kW, Three phase 3~400V/690V ±10% from 5,5 kW and above The pump does not have an internal motor protector, therefore overload protection must be provided by the user. •Pump body: Cast iron •Impeller: Cast iron • Shaft :AISI 420 (EN 1.4021) • Mechanical seal : Carbon/SiC/EPDM • Motor support: Cast iron
技術仕様
  • Unique refLPC4
  • コレクションセットIn-line single centrifugal pumps in cast iron
  • コレクションIn-line single centrifugal pumps in cast iron
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ

対応地域

ヨーロッパ
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
5つ星のうち4.4 4.4 (5)
5つ星のうち4.1 4.1 (13)