製品の公開
MATRIX
EBARA Pumps Europe

MATRIX

5つ星のうち4.74.7(11 レビュー)
Google翻訳”,
特に頑丈な構造を特徴とするAISI304の水平多段遠心ポンプ。以下に適しています:•一般的に増加する圧力を高める水•暖房および調整システム•小規模な庭の散水•車両の洗浄•きれいな水の取り扱い•産業プラント
仕様
  • • Maximum working pressure: 10 bar • Liquid temperature range (clear water): - from -15°C to + 85°C for the standard version, - from -15°C to + 110°C for the special version for high temperature • Poles: 2 • Insulation class: F • Protection degree: IP55 • Voltage: - Single phase 1~230V ±10% - Three phase 3~230/400V ±10% • Pump body in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Impeller in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Shaft in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Mechanical seal: Standard = Ceramic/Carbon/EPDM H = Graphite/Ceramic/FPM HS = Silicon carbide/Silicon carbide/FPM • Motor support in EN AB-AISi11Cu2(Fe) (microcasted aluminium) • WRAS-certified for standard models up to 85°C • Available, as an accessory, the insulation casing for the pump body for use with coolant liquids or in situations where condensation may occur • Capacity: up to 97 m3/h • Total Head: up to 27 m
技術仕様
  • Unique refMATRIX
  • コレクションセットHorizontal multistage pumps
  • コレクションIn AISI 304
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • UNSPSC名称Pumps
  • UNSPSC401515
  • Uniclass2015コードPr_65_53
  • Uniclass2015詳細Pump products
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps

対応地域

ヨーロッパ
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
5つ星のうち4.4 4.4 (5)
5つ星のうち4.1 4.1 (13)