製品の公開
EST4 Remote Annunciators
Edwards

EST4 Remote Annunciators

Google翻訳”,

概要

EST4リモートアナンシエータは、EST4ネットワーク上のどこにでも便利に配置されたフロントパネルシステムステータスおよび制御機能を提供します。アナンシエータは、2つのLEDインジケータストリップのように単純な場合もあれば、最大2つのLCDディスプレイ、音声電話インターフェイス、および数百のコントロールポイントとインジケータをすべて1つのエンクロージャでサポートするのに十分なほど複雑な場合もあります。

最大576個の触覚スイッチと576個のLEDインジケータを単一のEST4アナンシエータキャビネットに取り付けることができます。コントロールディスプレイモジュール(CDM)は、ボタンごとに1つまたは2つのLEDインジケータ位置を伴うプログラム可能なボタンの列で構成されます。インジケーターのみのモジュールは、最大24個のインジケーターを保持します。スイッチおよびインジケータモジュールのLEDは、5色のいずれかに設定でき、追加レベルのフィードバックを提供します。

すべてのリモートアナンシエータは、色が一致したキャビネットと特徴的なブロンズドアを備えており、施設全体で簡単に識別でき、一貫した外観を実現します。

EST4の独創的な通信プロトコルのおかげで、ネットワークデータ、および電話と音声のデータは、単一の光ファイバーケーブルまたはツイストワイヤーペアで伝送されます。この多目的容量は、従来のオーディオ伝送と比較して大幅なコスト削減の可能性があり、設置コストを削減するだけでなく、継続的なシステムメンテナンスを簡素化します。スライドインLEDとスイッチのラベル付けにより、説明テキスト、色分け、アイコン、現地の言語などの情報支援機能をアナンシエータデザインに簡単に組み込むことができます。カスタムフロアプランまたは施設マップの場合、EST4は、ほとんどのグラフィックアナンシエータでの操作に最適なLEDドライバボードを提供します。

技術仕様
  • Unique refedwards-EST4-ANN
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションFire Detection, Monitoring and Alarm
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • UNSPSC名称Fire alarm systems
  • UNSPSC46191505
  • Uniclass2015コードSs_75_50_28_29
  • Uniclass2015詳細Fire detection and alarm systems
  • MasterFormat 2014 コード28 31 63
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClassNumber23-29 31 11
  • OmniClassタイトルFire Alarm Annunicator Panels
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION