製品の公開
Intelligent Duct Smoke Detector
Edwards

Intelligent Duct Smoke Detector

5つ星のうち4.44.4(7 レビュー)
Google翻訳”,
概要
エドワーズSuperDuctシグネチャーシリーズ煙探知器は、このクラスで最も先進的で信頼性の高いデバイスです。簡単な設置と優れた信頼性のために設計されたSuperDuctは、実用的な設計と高度な技術の完璧なバランスを表しています。

SuperDuct検出器は、設置を迅速化し、メンテナンスを簡素化する独自の設計を特徴としています。取り外し可能なダストフィルター、コンフォーマルコーティングされた回路基板、およびオプションの耐水性ガスケットは、汚染物質をコンポーネントから遠ざけ、何年にもわたるトラブルのないサービスを保証します。クリーニングが必要な場合、アセンブリは簡単に分解され、数秒で元に戻ります。

シグネチャーシリーズの光電センサーは、各SIGA-SDダクト煙探知器の設計に組み込まれています。このセンサーは、この卓越したインテリジェントデバイスのラインのパワーと利点を継承しています。シグネチャーシリーズセンサーは、煙感知要素からアナログ情報を収集し、それをデジタル信号に変換します。センサーはこれらの信号を測定および分析し、その情報を過去の測定値および時間パターンと比較して、アラームを決定します。デジタルフィルターは、火災に典型的ではない信号パターンを除去し、不要なアラームを事実上排除します。
技術仕様
  • Unique refedwards-utc-005
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションFire/Smoke Detectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEC001763
  • ETIM 名Fire detector
  • UNSPSC名称Fire alarm systems
  • UNSPSC46191505
  • Uniclass2015コードPr_75_75_30_22
  • Uniclass2015詳細Duct smoke detectors
  • MasterFormat 2014 コード28 31 53
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Alarm Initiating Devices
  • OmniClassNumber23-29 29 13 11 15
  • OmniClassタイトルSpot Type Duct Photoelectric Smoke Detectors
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品