製品の公開
EST4 Cabinets and Chassis
Edwards

EST4 Cabinets and Chassis

5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
Google翻訳”,

概要

EST4には幅広いキャビネット配置があり、EST4の柔軟なモジュラー設計を最大限に活用できます。

キャビネットは、以前のシステムよりも多くのインターフェイスとディスプレイモジュールをサポートします。つまり、同じディスプレイ容量を提供するには、設置する必要のあるキャビネットの数が少なくなります。キャビネットは、Signatureシリーズモジュールのオプションの取り付けもサポートします。これは、外部キャビネットの使用を減らすもう1つの方法です。

ロビーエンクロージャーのウォールボックスとドアは、頑丈な14ゲージの圧延鋼で作られています。ウォールボックスは黒焼きエナメル仕上げです。ロビーの囲いのドアは、モダンな輪郭のドアのデザインと一体型の表示窓を備えています。ブロンズまたはレッドベイクドエナメル仕上げが付属しています。ドアのデザインと色は、施設全体で一貫した外観を実現するために、システムアナンシエータとバッテリーキャビネットに一致することを保証します。

ドアは、背後に大きなCABエンクロージャーを配置する必要なしに、リモートアナンシエータとして取り付けることができます。これにより、より大きな機器をリモートで取り付けることができ、ロビーや公共スペースでの壁の貫通を最小限に抑え、すべてのフィールド配線を自宅で実行する必要がなくなります。 EST4ロビーエンクロージャのバックボックス、ドア、およびシャーシユニットは、プロジェクトサイトで簡単にステージングできるように、個別に注文および出荷されます。さまざまなサイズが利用可能で、カスタマイズされたインストールにより、最大2つのカラーLCDタッチスクリーンをサポートする柔軟性が提供されます。LEDおよびスイッチモジュールは、576個の5色LEDインジケーター、および576個のコントロールスイッチとマイクおよび消防士の電話オプションの構成を提供します。

技術仕様
  • Unique refedwards-EST4-CAB
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションFire Detection, Monitoring and Alarm
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • UNSPSC名称Fire alarm systems
  • UNSPSC46191505
  • Uniclass2015コードPr_75_75_30
  • Uniclass2015詳細Fire alarm detection devices and control equipment
  • MasterFormat 2014 コード28 31 63
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClassNumber23-29 31 13
  • OmniClassタイトルFire Alarm Control Panels
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION