製品の公開
E+E EE046 - Condensation Monitor (RH‑Based Early Warning Sensor)
E+E Elektronik

E+E EE046 - Condensation Monitor (RH‑Based Early Warning Sensor)

Google翻訳”,

EE046は、結露のリスクを早期かつ確実に警告します。これにより、重要な低温箇所での滴下やカビの発生を防ぐことができます。この結露モニターは、平面や配管に取り付けることができます。

    信頼できる結露警告
    表面付近の空気の相対湿度(RH)が100%に達すると、表面に結露が発生します。EE046結露モニターは、表面温度における空気の相対湿度を正確に測定します。相対湿度が90%RHに達すると、結露が発生する直前にリレー出力から早期警告が発せられます。また、リレーは電源障害やケーブル断線も表示します。さらに、LEDによりEE046の動作状態(正常動作/警報/電源障害)が表示されます。

    表面やパイプへの取り付け
    EE046結露モニターには2つのバージョンがあります。壁面/配管取り付け型は、平らな面や直径50mm(2インチ)までの配管への設置に適しています。冷却天井、冷却配管、冷水配管、冷却面、冷房ビームなどに取り付けることができます。

    直径16mm(0.63インチ)のパイプ用スナップオンモデル
    スナップオン式モデルは、直径16mm(0.63インチ)のプラスチック製およびアルミニウム製複合パイプに取り付けることができます。このモデルの代表的な用途は、コンクリートコア活性化による冷暖房です。

    高速応答時間、長期安定測定
    EE046は表面との熱結合が非常に優れているため、湿度や表面温度の変化に非常に迅速に反応します。

    高品質の湿度検知素子は、E+E独自のコーティングにより、埃や汚れから保護されています。これにより、過酷で汚染された環境下でも、長期にわたり安定した信頼性の高い測定が保証されます。

    代表的な用途

    • コンクリートコアの活性化
    • 冷えたビーム
    • スイッチングキャビネット
    • 空調制御


    仕様
    • Working range

      • 10...100% RH

      Switching point

      • 90 ±3% RH

      Response time at change of the surface temperature

      • t90 < 3 min.

      Response time at change of the relative humidity

      • t90 < 25 sec.

      Max. switch load

      • 24 V AC/DC, 1 A

      Supply

      • 24 V AC/DC
    技術仕様
    • Unique refee046
    • コレクションセットHumidity and Temperature
    • コレクションCondensation Monitors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-13
    • エディション1
    関連
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他