製品の公開
E+E EE211 - Industrial Humidity & Temperature Transmitter (Robust IP‑Rated Housing)
E+E EE211 - Industrial Humidity & Temperature Transmitter (Robust IP‑Rated Housing)
    E+E Elektronik

    E+E EE211 - Industrial Humidity & Temperature Transmitter (Robust IP‑Rated Housing)

    Google翻訳”,

    EE211湿度・温度センサーは、高湿度(85%RH以上)および結露が発生する環境下で、正確かつ長期にわたる安定した測定を行うために設計されています。加熱式湿度センサーと交換可能な温度プローブを備えています。

    • 高湿度および結露条件下でも信頼性の高い性能を発揮します。
    • 加熱式相対湿度センサーとホットスワップ対応温度プローブ
    • 耐久性に優れたIP65/NEMA 4X規格準拠のハウジングに、E+Eセンサーコーティングを施しています。
    • Modbus RTU + アナログ出力。USBとPCS10経由で簡単にセットアップ可能。

    代表的な用途:

    • 果物と野菜の保存
    • 冷却室、熟成室、環境制御室
    • 温室、孵化器、キノコ産業

    加熱式湿度プローブと交換可能な温度プローブを備えています。湿度プローブ内部に完全にカプセル化された測定電子回路と、 E+E独自のセンサーコーティングを施した長期安定性の高いHCT01センサーの組み合わせにより、EE211は汚染された過酷な環境下でも優れた性能を発揮します。

    EE211筐体はIP65/NEMA 4規格に準拠しており、設置コストを最小限に抑え、汚染や結露に対する優れた保護性能を提供します。測定値と計算値はすべてModbus RTUインターフェースで取得でき、そのうち2つの値はアナログ電圧または電流(3線式)出力で取得できます。さらに、オプションの照明付きディスプレイには最大3つの値を同時に表示できます。

    オプションのUSB設定アダプタを使用すると、Modbus RTUインターフェースパラメータ、表示形式、測定パラメータ、および出力スケーリングを設定できます。さらに、湿度と温度を1点または2点で調整することも可能です。Tプローブは個別に調整でき、その際の基準として高精度ドライブロック校正器を使用できます。

    仕様
    • Measuring range - Humidity

      • 0...100% RH

      Measuring range Temperature

      • -40...+60 °C (-40...+140 °F)

      Sensing Element

      • E+E proprietary coating heated for high humidity operation

      Analogue outputs

      • 0-5V / 10 V 0-20mA / 4-20 mA

      Digital Interface

      • Modbus RTU

      Accuracy - Humdity

      • -5...+30 °C (23...86°F) / ±(1.3+0.007*mv°)% RH)

      Accuracy Temperature

      • at 20°C (68°F)
    技術仕様
    • Unique refee211
    • コレクションセットHumidity and Temperature
    • コレクションHumidity Transmitters, Industrial
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-24
    • エディション1
    関連
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他