製品の公開
E+E EE431 - HVAC Temperature Sensor (Duct/Immersion/Outdoor Options)
E+E Elektronik

E+E EE431 - HVAC Temperature Sensor (Duct/Immersion/Outdoor Options)

Google翻訳”,

EE431ダクト・浸漬型温度センサーは、空気中および液体中の温度(T)を確実に測定し、ビルオートメーション、HVAC、プロセス制御向けに最適化されています。

  • 建設現場の汚染に対する保護
  • フランジまたは浸漬井戸による迅速な設置
  • 液体中の正確な温度測定に適しています
  • アナログ出力付きオプションディスプレイが利用可能

測定データは、電圧または電流出力、およびModbus RTU対応のRS485インターフェースで利用可能です。また、EE431は、幅広い温度センシング素子を選択できるパッシブ出力も備えています。

本装置は、プラスチック製の取り付けフランジを使用するか、筐体の外部取り付け穴を使用して取り付けることができます。革新的な浸漬ウェルは液体中の測定専用で、センサーの迅速かつ安全な交換を可能にします。RS485インターフェースを備えたEE431は、デイジーチェーン配線に適しています。

オプションのアダプターと無料のEE-PCS製品構成ソフトウェアを使用することで、EE431のセットアップと調整が容易になります。

囲い

  • IP65 / NEMA 4X
  • 外部取り付け穴
  • 銃剣ネジ

取付フランジ

  • クランプリング
  • 特別なシール

浸漬井戸

  • 革新的な取り付けスプリング
仕様
  • Measuring Range: Duct sensor (probe tip)

    • -40...+110 °C (-40...230 °F)

    Measuring Range: immersion well (probe tip)

    • -40...+130 °C (-40...+266°F)

    Accuracy active output

    • ±0.1 °C (±0.18 °F)

    Analogue output

    • 0-10 V or 4-20 mA (2-wire)

    Digital interface

    • RS485 with Modbus RTU

    Protection class

    • IP65 / NEMA 4X

    Supply

    • 24 V AC/DC
技術仕様
  • Unique refee431
  • コレクションセットTemperature Measurement
  • コレクションTemperature Sensors, HVAC
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-24
  • エディション1
関連
  • 設計国オーストリア
  • 製造国オーストリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他