製品の公開
E+E HTS401 - Industrial Humidity Transmitter (High‑Temp Applications)
E+E Elektronik

E+E HTS401 - Industrial Humidity Transmitter (High‑Temp Applications)

Google翻訳”,

HTS401は、最新の湿度・温度測定機能を備え、フェイルセーフで高精度、そして最も過酷な環境にも対応します。測定精度は±0.95%RH、±0.1℃(0.18°F)、動作温度範囲は-40℃~+80℃(-40~+176°F)で、屋外設置からクリーンルーム環境まで、多様な用途に柔軟に対応します。

  • rapidX測定モジュールは、工具不要で数秒以内に交換できます。
  • 精密なプロセス制御と、運転時の目に見えるエネルギー節約
  • 校正は簡単で、デジタル3.1検査証明書が自動的に発行されるため、HTS401は検証済みのプロセスや文書化が重要なプロセスに最適です。

工業プロセスでは、計測機器に厳しい要求が課せられます。過酷な環境条件、腐食性の高い媒体、化学薬品を多用する洗浄、そして正確で確実なデータの必要性などが一般的です。従来のセンサーは、結露、腐食、極端な温度変化、あるいは手間のかかるメンテナンスなどにより、すぐに限界に達してしまいます。HTS401は、まさにこうした状況で真価を発揮します。

E+Eセンサーコーティングと接続部カプセル化を組み合わせた堅牢かつインテリジェントな保護コンセプトにより、HTS401は過酷なストレス下でも安定した動作を維持します。自動復旧機能(ARC)は、有害な化学的影響からセンシング素子を保護します。結露の危険性がある場合は、結露ガード(CG)が作動し、測定性能への影響を防ぎます。

代表的な用途

  • ハイエンドHVAC:データセンター、スイミングホール、屋外用途
  • 農業:温室、畜舎、貯蔵庫、熟成施設
  • 製薬業界:クリーンルームのモニタリング
  • 食品・飲料:肉・チーズの熟成
仕様
  • Measuring range Humidity

    • 0...100% RH

    Accuracy Humidity

    • -15...40 °C <90% RH ±(0.95+0.0013*mv)% RH

    Measuring range Temperature (wall mount)

    • -40...60 °C (-40...140°F)

    Measuring range Temperature (duct mount)

    • -40...80 °C (-40...176°F)

    Accuracy Temperature

    • ±0.1 °C (0.18°F)

    Accuracy Humidity

    • ±0.95 % RH

    Analogue outputs

    • 0-5V, 0-10V, 4-20mA, 0-20mA (3-wire)
技術仕様
  • Unique refhts401
  • コレクションセットHumidity and Temperature
  • コレクションHumidity Transmitters, Industrial
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-05-13
  • エディション1
関連
  • 設計国オーストリア
  • 製造国オーストリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他