製品の公開
E+E EE820 - CO₂ Transmitter (NDIR, HVAC/Indoor Air Quality)
E+E EE820 - CO₂ Transmitter (NDIR, HVAC/Indoor Air Quality)
    E+E Elektronik

    E+E EE820 - CO₂ Transmitter (NDIR, HVAC/Indoor Air Quality)

    Google翻訳”,

    EE820 CO2センサーは、孵化器、孵卵器、畜舎、温室など、過酷で要求の厳しい用途での使用に最適化されています。

    • 長期安定性を備えた二波長NDIR CO₂センサー
    • 堅牢なIP54規格準拠の筐体で、高い耐汚染性を備えています。
    • 全温度範囲にわたる正確なCO₂測定
    • PCS10設定ソフトウェアによる簡単なセットアップと調整

    代表的な用途

    • 温室
    • 果物と野菜の保存
    • 孵化器と孵卵器
    • 家畜小屋

    EE820は、経年劣化の影響を補正し、汚染物質に対する感度が低く、優れた長期安定性を提供するE+Eデュアル波長NDIR CO₂センサーを搭載しています。

    堅牢で機能的なIP54準拠の筐体と特殊フィルターを備えたEE820は、農業や畜舎などの汚染された環境での使用に適しています。M12コネクタにより、現場清掃作業前にデバイスを簡単に取り外すことができます。オプションのキットを使用すれば、EE820の設定や調整を容易に行うことができます。

    仕様
    • Measuring range CO₂

      • 0...2000 ppm
      • 0...5000 ppm
      • 0...10000 ppm

      Accuracy CO₂ at 25 °C (77 °F) and 1013 mbar (14.7 psi)

      • ± (50ppm + 2% of measuring value)
      • ± (50ppm + 3% of measuring value)
      • ± (100ppm + 5% of measuring value)

      Output analogue

      • 0-10 V or 4-20 mA

      Supply

      • 24V AC/DC
    技術仕様
    • Unique refee820
    • コレクションセットCO₂ Measurement
    • コレクションCO₂ Transmitters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-24
    • エディション1
    関連
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他