製品の公開
E+E EE872 - CO₂/Humidity/Temperature/Pressure Probe (4‑in‑1 Modular)
E+E EE872 - CO₂/Humidity/Temperature/Pressure Probe (4‑in‑1 Modular)
    E+E Elektronik

    E+E EE872 - CO₂/Humidity/Temperature/Pressure Probe (4‑in‑1 Modular)

    Google翻訳”,

    EE872は、農業、畜舎、孵化場、孵卵器、温室、屋外など、あらゆる環境下で最大5%(50,000ppm)までのCO₂濃度を確実に測定します。内蔵センサーによるアクティブな圧力・温度補正機能により、高度や環境条件に関わらず、最高のCO₂測定精度を実現します。

    EE872は、経年劣化の影響を自動的に補正し、汚染に対する感度が非常に低く、優れた長期安定性を保証するE+Eデュアル波長NDIR CO₂センサーを搭載しています。多点CO₂および温度調整により、卓越した測定精度を実現します。E+E独自のコーティングを施したRHセンシング素子は、腐食性の高い環境にも適しています。

    EE872はCO₂に加え、相対湿度(RH)、温度、周囲圧力(p)も測定します。さらに、露点温度(Td)も算出します。

    EE872の加熱式バージョンは、高湿度や結露が発生する環境にも適しています。IP65規格の筐体とPTFEフィルターキャップにより、汚染された環境でも優れた保護性能を発揮します。触媒フィルターキャップを装着すれば、EE872は定期的な過酸化水素殺菌を行う用途にも適しています。

    CO₂測定データは、アナログ電圧出力と電流出力で同時に取得できます。EE872のバージョンによっては、Modbus RTU対応のRS485インターフェースから、RH、T、p、またはTdデータも取得できます。

    無料のPCS10製品構成ソフトウェアとオプションのアダプタケーブルを使用することで、EE872の構成と調整が容易になります。

    Sigma 05 - モジュラーセンサープラットフォーム

    EE872は、E+EモジュラーセンサープラットフォームのホストデバイスであるSigma 05と互換性があります。これらを組み合わせることで、アナログ出力とオプションのディスプレイを備えた、汎用性の高いプラグアンドプレイ式のCO2 /RH/T/pモジュラーセンサーが実現します。Sigma 05は、EE872以外にも、E+Eの他のインテリジェントセンシングプローブにも対応しています。詳細はwww.epluse.com/Sigma05をご覧ください。

    仕様
    • Measuring Range CO₂

      • 0…2000 ppm
      • 0…5000 ppm
      • 0…10000 ppm
      • 0…3 % (30000 ppm)
      • 0…5 % (50000 ppm)

      Accuracy CO₂ - * mv – measured value

      • ± (50 ppm + 2 % mv*)
      • ± (50 ppm + 3 % mv*)
      • ± (100 ppm + 5 % mv*)
      • ± (1.5 % from full scale + 2 % mv*)
      • ± (1.5 % from full scale + 2 % mv*)

      Measuring range Relative Humidity

      • 0…95 % RH (non condensing)

      Accuracy Relative Humidity at 25 °C (77 °C) and 20...80% RH

      • typ. ± 3 % RH

      Measuring range Pressure

      • 700…1100 mbar (10.15...15.95 psi)

      Accuracy Pressure at 25 °C

      • typ. ± 2 mbar

      Measuring range Temperature

      • -40…60 °C (-40...140 °F)

      Accuracy Temperature at 5…60 °C (41…140 °F)

      • typ. ± 0.5 °C (± 0.9 °F)

      Output analogue

      • 0-5V / 10 V and 0/4-20 mA

      Output digital

      • Modbus RTU

      Supply

      • 15-35 VDC (current)
      • 12-30 VDC (voltage / RS485)
    技術仕様
    • Unique refee872
    • コレクションセットCO₂ Measurement
    • コレクションCO₂ Modules & Probes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-24
    • エディション1
    関連
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他