EE072プローブは、農業、畜産、食品、医薬品、クリーンルーム、屋外、人工降雪機、輸送など、要求の厳しいプロセスおよび気候制御用途における最高レベルの要件を満たします。EE072は、相対湿度(RH)と温度(T)の測定に加え、湿度に関連するその他のすべてのパラメータも算出します。
優れた測定性能
高性能なE+E湿度センサー素子は、E+E独自のコーティングにより腐食性および導電性汚染物質から保護されています。堅牢なセンシングヘッドと完全密閉型電子回路との組み合わせにより、EE072は過酷な結露環境下でも高精度かつ長期にわたり安定した測定を実現します。
頑丈で多用途
IP65規格に準拠したステンレス鋼またはポリカーボネート製の筐体と、豊富な種類のフィルターキャップを備えたEE072は、要求の厳しい産業用途にも対応します。
簡単設置
M12x1コネクタと、Modbus RTUまたはCANopenを介した標準規格準拠のデジタル通信により、EE072の設計組み込みが容易になり、設置コストを最小限に抑えることができます。
設定可能で調整可能
EE072のセットアップと調整は、オプションのアダプタと無料のPCS10製品構成ソフトウェアを使用することで簡単に行えます。
Sigma 05 - モジュラーセンサープラットフォーム
EE072は、E+EモジュラーセンサープラットフォームのホストデバイスであるSigma 05と互換性があります。これらを組み合わせることで、アナログ出力とオプションのディスプレイを備えた、汎用性の高いプラグアンドプレイ式の相対湿度/温度モジュラーセンサーが実現します。Sigma 05は、EE072以外にも、E+Eの他のインテリジェントセンシングプローブにも対応しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |