製品の公開
E+E TDS501 - Dew Point Transmitter (Industrial Dry Air & Gas)
E+E Elektronik

E+E TDS501 - Dew Point Transmitter (Industrial Dry Air & Gas)

Google翻訳”,

工業用乾燥用途、特に電池セル製造においては、露点測定に厳しい要求が課せられます。低湿度環境では、わずかな偏差でも製品の品質、歩留まり、安全性に影響を与える可能性があります。ドアやエアロックの開閉、負荷変動といった一般的なプロセスでは、安定した信号が求められます。このような環境では、自動校正中に出力が「固定」されたり、平均化されすぎたりすると、プロセスの盲点が生じる可能性があります。TDS501は、 -70℃(-94°F)までの連続露点データを提供するように設計されており、24時間365日の信頼性の高いプロセス マッピングと効率的な除湿制御を可能にします。堅牢な工業設計とアナログおよびデジタル インターフェースとの容易な統合により、TDS501は不要なエネルギー消費と計画外のダウンタイムの削減に貢献します。

  • 迅速な応答時間とプロセスの信頼性
  • 高い再現性と±2℃Tdの精度
  • 最大耐圧80バール(1,160psi)
  • 常に露点変化に即座に対応します

応用分野

  • 工業用乾燥
    電池セル用乾燥室、乾燥炉(コーティング、粉体塗装、電子機器用)、プラスチック乾燥(顆粒乾燥機および材料乾燥機)
  • 製薬業界
    乾燥、コーティングの品質管理、充填、包装における圧縮空気の用途
  • 食品・飲料
    乾燥、コーティングの品質管理、充填、包装における圧縮空気の用途

最大80バールの圧力まで再現可能な露点測定により、プロセスに対する信頼性を高めることができます。

露点が制御変数となる場合、運転条件の変化に関わらず一貫した信号が得られ、同じプロセス状態に戻るたびに同じ結果が得られるという信頼性が求められます。TDS501は、高い再現性と±2℃の露点精度を組み合わせることで、安定した再現性のある生産条件をサポートし、まさにそのような信頼性の高いモニタリングを実現します。また、一般的なプロセス温度の変化が露点測定結果に影響を与えないよう設計されており、環境が動的であっても測定の信頼性を維持します。さらに、最大80バールの圧力定格を備えているため、実際のプロセス現場に設置でき、高圧圧縮空気アプリケーションにおけるプロセス制御と品質保証のための堅牢な基盤となります。

信頼性の高いパフォーマンスを実現する、完全に調整された測定システム

TDS501は、単に露点センサー素子を筐体に収めたものではありません。それは、全体として設計された測定システムです。E+E Elektronik社独自のセンシング素子は、対象となるアプリケーションに合わせて最適化されており、その物理的挙動を深く理解していることが、再現性と安定性に優れた測定性能の基盤となっています。そのため、E+E Elektronik社は、センシング素子、電子回路、機械的統合、取り付け、調整といった、関連するすべての動作アルゴリズムを整合させることができます。つまり、各部品が独立した動作をするのではなく、常に連携して動作するのです。お客様にとって、これは安定した再現性のある結果と、様々な機器、バッチ、運転条件におけるプロセス判断のための信頼できる基盤を意味します。

仕様
  • Measuring range

    • -70...+60 °C (-94...+140 °F)

    Accuracy

    • ±2 °C (±3.6 °F)

    Pressure Rating

    • 80 bar (1,160 psi)

    Digital interface

    • RS485

    Protection rating

    • IP65
技術仕様
  • Unique reftds501
  • コレクションセットHumidity and Temperature
  • コレクションDew Point Transmitters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-24
  • エディション1
関連
  • 設計国オーストリア
  • 製造国オーストリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他