製品の公開
E+E EE451 - HVAC Temperature Sensor (Room/Duct/Outdoor Variants)
E+E Elektronik

E+E EE451 - HVAC Temperature Sensor (Room/Duct/Outdoor Variants)

Google翻訳”,

EE451は、ビルオートメーション、空調設備、プロセス制御において、屋内および屋外の温度を正確に測定し、天候に応じた温度制御を可能にします。EE451には、アナログ出力対応のオプションディスプレイが用意されています。

測定された温度データは、電圧出力または電流出力、およびModbus RTUとのRS485インターフェースで利用可能です。さらに、EE451は、受動的な温度測定のための幅広いセンシング素子を備えています。

コンパクトで堅牢な筐体により、簡単かつ迅速な設置が可能となり、周囲温度を偏りなく検出できます。

オプションのアダプターと無料のEE-PCS製品構成ソフトウェアを使用することで、EE451のセットアップと調整が容易になります。

囲い

  • IP65 / NEMA 4X
  • 外部取り付け穴
  • 銃剣ネジ
  • 取り付けブラケット
仕様
  • Operating temperature

    • -40…70°C (-40…158 °F)

    Accuracy active output

    • ±0.3 °C (±0.54 °F)
    • ±0.1 °C (±0.18 °F) (TT2 version)

    Analogue output

    • 0-10 V or 4-20 mA

    Digital interface

    • RS485 with Modbus RTU

    Protection class

    • IP65 / NEMA 4X

    Supply

    • 24 V AC/DC
技術仕様
  • Unique refee451
  • コレクションセットTemperature Measurement
  • コレクションTemperature Sensors, HVAC
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-24
  • エディション1
関連
  • 設計国オーストリア
  • 製造国オーストリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他