製品の公開
E+E EE461 - HVAC Temperature Sensor (High‑Accuracy NTC/RTD)
E+E Elektronik

E+E EE461 - HVAC Temperature Sensor (High‑Accuracy NTC/RTD)

Google翻訳”,

温度測定用のケーブルセンサーは、暖房、換気、空調システムだけでなく、プロセス制御にも使用されます。

Pt100、Pt1000、NTC、Ni1000など、複数の種類のセンシング素子が用意されています。センサースリーブの革新的なスタープレス加工により、IP67 / NEMA 4の高い保護等級を実現しています。製品固有の情報はすべてケーブル全体に印刷されています。

製品

  • EE461 - ケーブル温度センサー
  • EE462 - ケーブル温度センサー

代表的な用途

  • ビルディングオートメーション
  • プロセスおよび気候制御
仕様
  • Operating temperature - EE461

    • -30...105 °C (-22...221 °F)

    Operating temperature - EE462 - Glass fibre

    • 0...350 °C (32...662 °F)

    Operating temperature - EE462 - Silicone

    • -60...180 °C (-76...356 °F)

    Protection class

    • IP67 / NEMA 4

    Insulation resistance

    • typ. > 100 MΩ at 20 °C (68 °F)
技術仕様
  • Unique refee461
  • コレクションセットTemperature Measurement
  • コレクションTemperature Sensors, HVAC
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-24
  • エディション1
関連
  • 設計国オーストリア
  • 製造国オーストリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他