製品の公開
E+E EE650 - HVAC Air Velocity Transmitter (Hot‑Film Sensor)
E+E EE650 - HVAC Air Velocity Transmitter (Hot‑Film Sensor)
    E+E Elektronik

    E+E EE650 - HVAC Air Velocity Transmitter (Hot‑Film Sensor)

    Google翻訳”,

    EE650エアフローセンサーは、ビルオートメーションおよび換気アプリケーションにおける正確で信頼性の高い測定のために設計されています。

    EE650は、熱風速計の原理に基づいて動作する新しいVTQ風量センサー素子を採用しており、E+E社が最先端の薄膜技術を用いて製造しています。

    VTQエアフローセンサー素子は、革新的な設計により非常に堅牢で、汚染物質の影響を受けにくく、優れた長期性能を発揮します。

    測定データは、ユーザーが選択可能なアナログ電圧出力または電流出力、あるいはModbus RTUプロトコルを備えたRS485インターフェースのいずれかで利用可能です。

    筐体設計と付属の取付フランジにより、設置や交換が容易です。EE650の設定や調整は、電子基板上またはデジタルインターフェースを介して快適に行うことができます。

    代表的な用途

    • HVAC
    • 換気システム
    • プロセス制御
    仕様
    • Measuring range - user selectable

      • 0...10 m/s (0...2000 ft/min)
      • 0...15 m/s (0...3000 ft/min)
      • 0...20 m/s (0...4000 ft/min)

      Accuracy at 20 °C (68 °F), 45 % RH, 1013 hectopascal

      • 0.2...10 m/s ±(0.2 m/s + 3 % of mv)
      • 0.2...15 m/s ±(0.2 m/s + 3 % of mv)
      • 0.2...20 m/s ±(0.2 m/s + 3 % of mv)

      Response time - user selectable

      • typ. 4 sec or typ. 1 sec.

      Output Analogue

      • 0-10 V and 4-20 mA

      Output Digital

      • Modbus RTU

      Supply

      • 24 V AC/DC
    技術仕様
    • Unique refee650
    • コレクションセットAir Velocity and Flow
    • コレクションAir Velocity Transmitters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-24
    • エディション1
    関連
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他