製品の公開
E+E EE660 - Low‑Velocity Airflow Transmitter (Laminar Flow Applications)
E+E EE660 - Low‑Velocity Airflow Transmitter (Laminar Flow Applications)
    E+E Elektronik

    E+E EE660 - Low‑Velocity Airflow Transmitter (Laminar Flow Applications)

    Google翻訳”,

    EE660風速センサーは、ホットフィルム式風速計の原理に基づいて動作し、層流監視やクリーンルーム用途における非常に低い風速の精密測定に最適化されています。

    EE660は、薄膜技術で製造されたE+E社製のエアフローセンサーを採用しており、0.15m/s(30ft/分)までの低風速でも優れた精度と長期安定性を実現しています。電流出力と電圧出力、またはRS485インターフェースとModbus RTUに対応したモデルが用意されています。EE660は、電子基板上のジャンパー、またはEE-PCS製品構成ソフトウェアを使用して、ユーザーが設定および調整を行うことができます。

    仕様
    • Measuring range selectable by jumper

      • 0...1 m/s (0...200 ft/min)
      • 0...1.5 m/s (0...300 ft/min)
      • 0...2 m/s (0...400 ft/min)

      Accuracy at 20 °C (68 °F), 45 % RH, 1013 hectopascal

      • 0.15...1 m/s ±(0.04 m/s + 2 % of mv)
      • 0.15...1.5 m/s ±(0.05 m/s + 2 % of mv)
      • 0.15...2 m/s ±(0.06 m/s + 2 % of mv)

      Response time(at constant temperature)

      • typ. 4 sec or typ. 1 sec.

      Output analogue - selectable

      • 0-10 V and 4-20 mA

      Output digital

      • Modbus RTU

      Supply

      • 24 V AC/DC
    技術仕様
    • Unique refee660
    • コレクションセットAir Velocity and Flow
    • コレクションAir Velocity Transmitters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-24
    • エディション1
    関連
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他