製品の公開
E+E HTS801 - Industrial Humidity Transmitter (Harsh‑Environment, High‑Accuracy)
E+E HTS801 - Industrial Humidity Transmitter (Harsh‑Environment, High‑Accuracy)
    E+E Elektronik

    E+E HTS801 - Industrial Humidity Transmitter (Harsh‑Environment, High‑Accuracy)

    Google翻訳”,

    HTS801は、常に高湿度で化学物質による汚染があるような過酷な産業環境において、相対湿度(RH)と温度(T)を高精度かつ長期的に安定して測定するという最高の要求を満たすように設計されています。常に高湿度、化学物質への曝露、および極端な条件下でも確実に動作するように設計されており、 -80 °C~+180 °C(-112 °F~356 °F)および最大300 bar(4,351 psi)までの正確な測定値を保証します。

    優れた測定性能
    加熱機能を備えた高性能E+E湿度・温度センシング素子は、極めて湿度の高い環境や化学物質で汚染された環境下でも、信頼性の高い長期的な安定した測定を可能にします。E +E独自のコーティングで保護された一体構造のRH/Tセンシング素子は、結露や化学物質による汚染後も速やかに正常状態に戻ります。

    多用途で頑丈
    HTS801は、プローブとケーブルの長さが異なる6つのバージョンが用意されています。加熱モードも複数用意されているため、HTS801は各測定タスクのニーズに合わせて最適にカスタマイズできます。IP65/NEMA 4X規格に準拠したポリカーボネート製またはステンレス製の筐体を採用しており、様々なインターフェースモジュールや電気接続オプションに対応可能です。

    rapidXスマートプローブ
    HTS801は、インテリジェントなプラグイン式rapidXプローブに対応しており、迅速かつ容易なプラグアンドプレイによるプローブ交換が可能です。HTS801のrapidXスマートプローブは、HTS801の電子回路に接続すると、自動的に固有のパラメータをアップロードします。そのため、設定、調整、校正を行うことなく、稼働中でも交換できます。これは、プローブが損傷する可能性のある過酷な産業環境において、ダウンタイムとそのコストを削減する上で特に有効です。

    出力と構成
    測定データは、自由にスケーリング可能な2つのアナログ出力、RS485(Modbus RTU)またはEthernet-PoE(Modbus TCP)インターフェース、およびアラーム(リレー)出力で利用可能です。HTS801の設定、相対湿度(RH)および温度(T)の調整は、無料のPCS10製品設定ソフトウェアを使用して行うことができます。設定および表示用に、オプションでプッシュボタン付きの3.5インチカラーディスプレイも利用可能です。

    E+Eサービスプログラムで、センサーの信頼性と精度を維持しましょう。

    この製品には、新しいE+Eサービスプログラムをご利用いただけます。迅速かつ専門的なメンテナンスにより、ダウンタイムを防止し、長期的な精度を確保し、プロセスを保護します。

    代表的な用途

    • 農業用乾燥および建築材料乾燥のための工業用乾燥プロセス。
    • 高湿度保管室
    • 気候制御室、試験室、養生室
    • 国立気象研究所(NMI)および着氷警報システム向けの気象測定
    • 燃料電池および自動車用試験ベンチ
    • 医薬品および化学用途
    仕様
    • Measuring range - Humidity

      • 0...100 % RH

      Measuring range - Temperature

      • -80...+180 °C (-112...+356 °F)

      Measuring range - pressure-tight probe

      • 0.01...300 bar (0.15...4350 psi)

      Analogue output

      • 0-1 V / 0-5 V / 0-10 V
      • 0-20 mA / 4-20 mA

      Digital interface

      • RS485 with Modbus RTU
      • Ethernet-PoE with Modbus TCP
    技術仕様
    • Unique refhts801
    • コレクションセットHumidity and Temperature
    • コレクションHumidity Transmitters, Industrial
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-13
    • エディション1
    関連
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他