製品の公開
E+E Sigma05 - Modular Transmitter Platform (Multi‑Probe Humidity/Temp/CO₂)
E+E Sigma05 - Modular Transmitter Platform (Multi‑Probe Humidity/Temp/CO₂)
    E+E Elektronik

    E+E Sigma05 - Modular Transmitter Platform (Multi‑Probe Humidity/Temp/CO₂)

    Google翻訳”,

    Sigma 05は、アナログ出力とディスプレイを備えたインテリジェントプローブ用のモジュール式プラットフォームです。プラグイン式で交換可能なプローブを採用しているため、過酷な環境下でも使用可能です。Sigma 05は、ポリカーボネート製またはダイキャストアルミニウム製の筐体で提供されます。

    柔軟性:複数のプローブと測定対象
    Sigma 05は、RS485インターフェースとModbus RTUプロトコルを備えたE+Eセンシングプローブを最大3本まで接続できます。最大5つの測定対象を、自由に選択・調整可能な2つのアナログ出力とオプションのグラフィックディスプレイに割り当てることができます。

    プラグアンドプレイ
    Sigma 05は、E+Eプローブの自動検出機能を備え、ルールに基づいた自律的なハブ設定を実行します。詳細はユーザーマニュアルを参照してください。

    設定と調整
    無料のPCS10製品構成ソフトウェアを使用すると、Sigma 05の簡単なセットアップ、測定対象値の割り当てと閾値の設定、表示レイアウト、アナログ出力のスケーリング、および接続されたプローブの調整を行うことができます。

    Sigma 05で使用可能なセンシングプローブ

    • EE072 - 湿度・温度プローブ
    • EE074 - 温度プローブ
    • EE671 - HVAC風速プローブ
    • EE680 - 層流用風速・温度センサー
    • EE872 - CO₂、湿度、温度、周囲圧力測定用モジュール式プローブ
    • HTP501 - デジタル湿度・温度プローブ
    • MOP301 - Modbus RTU搭載オイル水分プローブ挿入式

    参照プローブ

    Sigma 05の機能および精度チェックは、通常のセンシングプローブの代わりにE+EリファレンスプローブModbus RTUを使用して行うことができます。このリファレンスプローブは、幅広い測定対象に対して固定値を提供し、個別の証明書が付属しています。詳細については、リファレンスプローブModbus RTUクイックガイドを参照してください。

    仕様
    • MAX. NUMBER OF SENSINGS PROBES

      • 3

      MAX. NUMBER OF MEASURANDS (* 2 ON THE ANALOGUE OUTPUTS / 3 ON THE DISPLAY)

      • 5

      PROBE INTERFACE

      • RS485

      PROTOCOL

      • Modbus RTU

      ANALOG OUTPUTS

      • 0 - 1 V / 2.5 V / 5 V / 10 V
      • 0 / 4 - 20 mA (3-wire)

      ACCURACY OF ANALOGUE OUTPUTS AT 20 °C (68 °F) (*FS = FULL SCALE)

      • 0.02 % FS for 0 - 10 V and 0 - 20 mA

      PROTECTION RATING

      • IP65 / NEMA 4
    技術仕様
    • Unique refsigma05
    • コレクションセットHumidity and Temperature
    • コレクションHumidity Transmitters, Industrial
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-24
    • エディション1
    関連
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他