製品の公開
LKAD35 Elkay 3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece
Elkay

LKAD35 Elkay 3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece

Google翻訳”,

3-1/2インチ排水継手、ステンレススチール製ボディ、ストレーナーバスケット、オフセットテールピース。全体寸法は15-13/16インチ x 4-5/8インチ x 9-1/16インチ。ステンレススチール製ボディ、真鍮製テールピース。

コンプライアンス:

  • ASME A112.18.2/CSA B125.2

特徴:

  • LKADOS クロームメッキ真鍮オフセットテールピース
  • バスケットストレーナーとストッパー:ストレーナーは、排水口に流れ込む食べかすやゴミをキャッチします。ストッパーを使用してシンクに水を入れ、洗ったり浸け置きしたりできます。
技術仕様
  • Unique refLKAD35
  • コレクションセットACCESSORY
  • コレクションDrains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-19
  • エディション1
  • 高さ(inch)9.06
  • 幅(inch)4.62
  • 奥行き(inch)15.81
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)1.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他